Verschildrukmanometer met schakelcontacten
Voor de procesindustrie, volledig metalen meetkamer
Toepassingen
- Controle en regulering van proceswaarden
- Bewaking van installaties en schakeling van circuits
- Voor meetpunten met toenemende differentiële overdruk
- Filter- en pompbewaking
- Meting van het niveau op gesloten vaten
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken van het drukverschil vanaf 0 ... 16 mbar
- Hoge werkdruk (statische druk) en hoge overdrukveiligheid tot 40 bar
- Ook verkrijgbaar met een met vloeistof gevulde behuizing voor toepassingen met hoge dynamische drukbelastingen en trillingen
- Instrumenten met inductieve contacten voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
- Instrumenten met elektronisch contact voor PLC-toepassingen
Omschrijving
Overal waar de procesdruk lokaal moet worden vastgesteld en tegelijkertijd circuits moeten worden omgeschakeld, kan het model DPGS43.1x0 switchGAUGE worden ingezet.
Schakelcontacten (elektrische alarmcontacten) vormen of verbreken een elektrisch controlecircuit afhankelijk van de wijzerstand van de manometer. De schakelcontacten kunnen over het gehele schaalbereik (zie DIN 16085) worden bijgesteld, en worden voornamelijk onder de wijzerplaat gemonteerd, hoewel ook gedeeltelijk bovenop de wijzerplaat. De instrumentwijzer (werkelijke waardewijzer) beweegt zich vrij over het gehele schaalbereik, onafhankelijk van de instelling.
De instelwijzer kan worden bijgesteld met behulp van een uitneembaar verstelsleuteltje in het venster.
Schakelcontacten die bestaan uit diverse contacten kunnen ook op een enkel instelpunt worden ingesteld. Contactactivering wordt gemaakt wanneer de werkelijke waardewijzer achter of onder het gewenste instelpunt komt.
De verschildrukmanometer wordt volgens DIN 16085 vervaardigd en voldoet aan alle eisen van de desbetreffende normen (EN 837-3) en voorschriften voor de weergave van de werkdruk van drukvaten ter plaatse.
Als schakelcontacten, magneetklikcontacten, reedschakelaars, inductieve contacten en elektronische contacten zijn beschikbaar. Inductieve contacten kunnen in explosievegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Voor het aansturen van programmeerbare logische controllers (PLC's) kunnen elektronische contacten en reedschakelaars worden gebruikt.