Регулятор давления
Высокоскоростное исполнение
Области применения
- Высокая скорость управления
- Испытания в конце производственной линии
- Калибровка давления
- Автомобильная и нефтегазовая промышленность
Особенности
- Диапазоны давления: от -1 до 210 бар (от -15 до 3045 фунт/кв. дюйм)
- Скорость управления: < 4 секунд для ступеней 25 % шкалы
- Точность: до 0.02 % от полного диапазона
- Эмуляция PACE
Описание
При разработке высокоскоростного регулятора давления модели CPC3050 основной целью являлось повышение производительности в процессе производства или калибровки. Благодаря диапазонам давления от 0 – 350 мбар [0 – 5 фунт/кв. дюйм] до 210 бар [3045 фунт/кв. дюйм], CPC3050 может стать решением для множества задач. На выбор представлена настольная версия регулятора и версия 19 дюймов для установки в стойку.
Благодаря наличию двух внутренних эталонных датчиков и эталонного барометра, один CPC3050 может обеспечить широкий диапазон регулирования давления, а также моделировать как абсолютное, так и избыточное давление. Съемные датчики обеспечивают увеличенную адаптивность к потребностям заказчика, как в отношении запасных датчиков, так и в отношении различных диапазонов.
Область применения
CPC3050 отличается точностью 0.02 % шкалы. В нем используется технология регулятора, разработанная специально для высокоскоростного контроля давления. Он идеально подходит для тестирования в конце линии автоматизированного производства и производственной линии.
Наряду с высокой скоростью, за счет точности 0.02 % шкалы выполняются соответствующие требования к калибровке многочисленных приборов, предназначенных для автомобильной и нефтегазовой промышленности.
Функционал
Управление высокоскоростным контроллером давления CPC3050 может осуществляться локально с помощью простого и интуитивно понятного меню, благодаря которому пользователи могут контролировать и измерять давление.
Кроме того, возможно дистанционное управление с помощью программного обеспечения, которое выполняет все те же функции, что и при локальном управлении. Представлена возможность полной настройки CPC3050 с помощью последовательного интерфейса, USB, Ethernet или GPIB для того, чтобы прибор работал в автоматическом режиме и обеспечивал оптимальную производительность производственного процесса. Благодаря унаследованному набору команд Mensor, а также эмулированным командам PACE, устройство также может стать решением для ранее определенного программного обеспечения.