Contrôleur de pression
Version haute vitesse
Applications
- Génération très rapide
- Contrôle en production
- Etalonnage en pression
- Industrie automobile, pétrolière et gazière
Particularités
- Etendues de mesure : -1 ... 210 bar.
- Vitesse de contrôle < 4 secondes pour des paliers de 25 % FS
- Incertitude jusqu'à 0.02 % FS
- Émulation PACE
Description
Le contrôleur de pression grande vitesse CPC3050 est conçu pour améliorer le rendement des process de fabrication ou d'étalonnage. Il offre des plages de pression aussi basses que 0 ... 350 mbar jusqu'à 210 bar, le CPC3050 est la solution pour de multiples applications. Ce contrôleur peut être configuré en version de table ou en version pour un montage rack 19".
Doté de deux capteurs de référence internes et d'une référence barométrique, un seul CPC3050 peut couvrir une large gamme de pression et émuler des pressions absolues ou relatives. Les capteurs amovibles offrent plus de flexibilité, qu'il s'agisse de capteurs de rechange ou de gammes de pression complémentaires.
Application
Le CPC3050 a une incertitude de 0,02 % FS et utilise une technologie de régulateur qui est conçue spécifiquement pour le contrôle de la pression à grande vitesse ; idéal pour les tests en fin de ligne dans les productions et dans les process automatisés.
En plus de sa vitesse élevée, l’incertitude de 0,02 % FS répond à des exigences d'étalonnage idéales pour de nombreux instruments conçus pour l'industrie automobile et l'industrie du pétrole et du gaz.
Fonctionnalité
Le contrôleur de pression haute vitesse CPC3050 peut être utilisé localement grâce à un menu simple et intuitif qui permet aux utilisateurs de contrôler et de mesurer la pression.
Il peut également être contrôlé à distance à l'aide d'un logiciel qui peut piloter toutes ses fonctions. En utilisant les ports séries, USB, Ethernet ou GPIB, le CPC3050 peut être entièrement configuré pour fonctionner automatiquement dans un process et obtenir un rendement optimal de fabrication. Avec l’ensemble des commandes héritées de Mensor, ainsi que les commandes émulées de PACE, il peut également constituer une solution pour les logiciels définis précédemment.