Paineensäädin
Nopea malli
Sovellukset
- Nopea ohjaus
- Tuotantolinjan lopun testaus
- Paineen kalibrointi
- Auto-, öljy- ja kaasuteollisuus
Erikoisominaisuudet
- Painealueet: -1 ... 210 bar [-15 ... 3 045 psi]
- Ohjausnopeus < 4 sekuntia 25 %:n FS-askeleille
- Tarkkuus: 0,02 % FS:n tarkkuudella
- PACE-emulointi
Kuvaus
CPC3050-mallin nopea paineensäädin on suunniteltu ensisijaisesti valmistus- tai kalibrointiprosessin läpimenon parantamiseen. Painealueet ovat niinkin alhaiset kuin 0 ... 350 mbar [0 ... 5 psi] aina 210 bariin [3 045 psi], CPC3050 voi olla ratkaisu useisiin sovelluksiin. Tämä ohjain voidaan konfiguroida pöytäkoneeksi tai 19-tuumaiseen telineeseen asennettavaksi versioksi.
Yhdellä CPC3050:llä on kaksi sisäistä vertailuanturia ja barometrinen vertailu, joten se voi tarjota laajan valikoiman paineensäätöjä ja myös jäljitellä sekä absoluuttista että mittaripainetta. Irrotettavat anturit tarjoavat enemmän joustavuutta asiakkaiden tarpeisiin, olipa kyse sitten vara-antureista tai eri alueista.
Sovellus
CPC3050:n tarkkuus on 0,02 % FS, ja siinä käytetään säätötekniikkaa, joka on suunniteltu erityisesti suurnopeuspaineen säätöön; se on ihanteellinen automatisoidun tuotanto- ja valmistuslinjan lopputestaukseen.
Suuren nopeuden lisäksi 0,02 % FS-tarkkuus tarjoaa riittävät kalibrointivaatimukset monille autoteollisuuteen ja öljy- ja kaasuteollisuuteen suunnitelluille laitteille.
Toiminnallisuus
Nopeaa paineensäädintä CPC3050 voidaan käyttää paikallisesti yksinkertaisen ja intuitiivisen valikon avulla, jonka avulla käyttäjät voivat hallita ja mitata painetta.
Lisäksi sitä voidaan kauko-ohjata ohjelmistolla, jolla voidaan ohjata kaikkia samoja toimintoja kuin paikallisesti. Sarja-, USB-, Ethernet- tai GPIB-verkon avulla CPC3050 voidaan täysin määrittää toimimaan automaattisesti prosessissa ja saavuttamaan valmistusprosessin optimaalinen tuotos. Mensor legacy -komentosarjan ja PACE-emuloitujen komentojen avulla se voi olla ratkaisu myös aiemmin määriteltyihin ohjelmistoihin.