Данные высококачественные переключатели давления разработаны специально для применения в условиях с повышенными требованиями к безопасности. Высокое качество исполнения продукции в соответствии с ISO 9001 обеспечивает надежный контроль вашего производства. Производство переключателей контролируется программным обеспечением на каждом этапе, а после изготовления каждое реле проходит 100 % тестирование. Все детали, контактирующие с измеряемой средой, выполнены из нержавеющей стали.
В целях обеспечения максимальной гибкости переключатели давления оборудуют микропереключателями, позволяющими напрямую коммутировать электрическую нагрузку до 250 В переменного тока 20 А. Для более низких значений коммутируемой мощности, например для реле ПЛК, по отдельному заказу поставляются аргоновые микровыключатели с позолоченными контактами.
В зависимости от области применения возможен выбор подходящего варианта исполнения контактов и электрического соединения; например, регулируемая мертвая зона вместо фиксированной мертвой зоны часто является особенностью, необходимой для процессов управления.
Для применения в условиях, в которых предъявляются особые требования к компонентам, контактирующим со средой, поставляется версия с применением Monel®.
Благодаря применению измерительной системы с применением трубки Бурдона обеспечивается чрезвычайная прочность переключателя давления модели, оптимальные эксплуатационные параметры и наилучшие измерительные характеристики с воспроизводимостью менее 0,5 % от диапазона.
Для применения в системах безопасности переключатель давления доступен в вариантах с квалификацией SIL2 или SIL3 (опционально)