Estos presostatos son un desarrollo especial para aplicaciones en espacios limitados. La alta calidad y la fabricación de los productos según ISO 9001:2000 permiten una monitorización fiable de sus instalaciones. Los presostatos se someten en a rigorosas pruebas de calidad en cada paso de la produccion y a una comprobación de 100% del producto final.
Todos los materiales en contacto con el medio de las variantes estándar son en acero inoxidable. Cada serie de presostatos es disponible en versiones con protección IP 66, Ex-ia o Ex-d. (ver modelos BAX para aplicaciones Ex.
Para asegurar una aplicación de máxima flexibilidad, los presostatos disponen de microswitches, para conmutaciones directas con una potencia de hasta 5 A / CA 220 V. Para potencias inferiores p.ej. aplicaciones PLC se se pueden seleccionar opcionalmente microswitches herméticamente sellados con contactos plateados de oro.
Un sistema de muelle tubular permite una conmutación del fiable del BWX con las mejores propiedades de servicio.