Buisveer drukschakelaar
Roestvrij stalen uitvoering
Toepassingen
- Drukbewaking en regeling van processen
- Veiligheidskritieke toepassingen in algemene procesinstrumentatie, vooral in de chemische en petrochemische industrie, olie- en gasindustrie, energieopwekking incl. kernenergiecentrales, water/afvoerwaterindustrie, mijnbouw
- Voor gasvormige en vloeibare, agressieve en zeer stroperige of vervuilde media, ook in agressieve omgevingen
Bijzondere eigenschappen
- Robuuste schakelaarbehuizing van 316L, IP66, NEMA 4X
- Instelbereiken van 0 ... 2,5 bar tot 0 ... 1.000 bar, vacuümbereiken
- Intrinsieke veiligheid Ex ia is beschikbaar
- Reproduceerbaarheid schakelpunt < 0,5%
- 1 of 2 onafhankelijke schakelpunten, hoog schakelvermogen tot AC 250 V, 20 A, geen voedingsspanning nodig
Omschrijving
Deze hoogwaardige drukschakelaars zijn speciaal ontwikkeld voor veiligheidskritieke toepassingen met beperkte ruimte. De hoge kwaliteit van de producten en productie conform de ISO 9001 garanderen de betrouwbare bewaking van uw installatie. Bij de productie worden de schakelaars stap voor stap begeleid door een kwaliteitsbewakingssoftware en vervolgens 100 % getest. Alle materialen die met het procesmedium in aanraking komen zijn standaard van roestvrijstaal.
Om een zo flexibel mogelijke werking te garanderen zijn de drukschakelaars uitgerust met microschakelaars, die het direct schakelen van een elektrische last tot AC 250 V, 20 A activeren. Voor lagere schakelvermogens, zoals voor PLC-toepassingen, kunnen argongasgevulde microschakelaars met vergulde contacten worden gekozen.
Afhankelijk van de toepassing kan de juiste variant voor de contactuitvoering en de elektrische aansluiting worden gekozen; een instelbare dode band in plaats van een vaste dode band is bijv. vaak een vereiste voor regelprocessen.
Voor toepassingen met speciale eisen aan de onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen is een uitvoering met Monel® verkrijgbaar.
Door gebruik te maken van een meetsysteem met Bourdonbuis is de BWX-drukschakelaar uiterst robuust en garandeert optimale bedrijfseigenschappen en de hoogste meetprestaties, met een reproduceerbaarheid lager dan 0,5 % van het meetbereik.
Voor veiligheidstoepassingen is de drukschakelaar optioneel verkrijgbaar in een SIL2-gekwalificeerde of SIL3-gekwalificeerde versie.