Мембранные разделители предназначены для защиты приборов для измерения давления в областях применения с трудными в обращении средами. В системах с мембранным разделителем мембрана обеспечивает разделение прибора и среды
Давление передается на измерительный прибор через жидкость, которая заполняет систему с мембранным разделителем. Для применения в условиях заказчика с повышенными требованиями представлен широкий ассортимент конструкций, материалов и заполняющих систему жидкостей. Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Область применения, принцип работы, конструкции".
С помощью мембранного разделителя модели 990.16 возможно обеспечение высоких значений номинального давления PN 400 / класс 2.500. Благодаря конструкции с внутренней диафрагмой возможны точные измерения даже при небольших фланцевых присоединениях. С помощью промывочных присоединений, поставляемых по отдельному заказу, возможна очистка и промывка фланца со стороны технологического процесса. Возможно выполнение монтажа мембранного разделителя на измерительный прибор методом непосредственного присоединения для высоких температур за счет охлаждающего элемента или гибкой капиллярной трубки.
При подборе материалов WIKA предлагает разнообразные решения, в которых верхняя часть корпуса мембранного разделителя и детали, контактирующие со средой, могут быть выполнены из одинаковых или различных материалов. В качестве альтернативы возможно нанесение покрытия на детали, контактирующие со средой.