Les séparateurs à bride sont utilisés pour la protection des instruments de mesure de pression dans les applications avec des fluides difficiles. Dans les séparateurs, la membrane du séparateur assure la séparation de l'instrument et du fluide.
La pression est transmise à l'instrument de mesure via le liquide de remplissage du système qui se trouve à l'intérieur du séparateur.
Pour la mise en œuvre d'applications exigeantes, une grande variété de conceptions, de matériaux et de fluides de remplissage du système sont disponibles.
Pour plus d'informations techniques sur séparateurs à membrane, voir la fiche IN 00.06"Application, principe de fonctionnement et conceptions".
Le séparateur à bride type 990.16 peut être utilisé pour des applications avec des pressions nominales élevées jusqu’à PN 400 / classe 2.500. Grâce à sa conception avec une membrane interne, des mesures précises sont possibles même avec des connexions à brides de petite dimension. Des orifices de rinçage sont disponibles en option, ainsi le côté process de la bride peut être nettoyé et rincé selon les besoins.
Le montage du séparateur peut être monté soit directement sur l’instrument de mesure ou via un élément de refroidissement ou un capillaire flexible pour les températures élevées.
Pour le choix des matériaux, WIKA propose une grande variété de solutions, dans lesquelles le corps supérieur du séparateur à membrane et les pièces en contact avec le liquide peuvent être constitués de matériaux identiques ou différents. Les pièces mouillées peuvent aussi être revêtues.