Мембранные разделители с резьбовым присоединением
Резьбовое исполнение
Применения
- Для сред, отличающихся агрессивностью, высокой температурой, коррозийными свойствами, опасностью для экологии или токсичностью
- Перерабатывающая промышленность
Особенности
- Технологическое присоединение с резьбой
- Исполнение с внутренней мембраной, элементы мембранного разделителя крепятся друг к другу винтами
- Большой выбор технологических присоединений и материалов
- По отдельному заказу поставляются промывочные отверстия
Описание
Мембранные разделители предназначены для защиты приборов для измерения давления в областях применения с трудными в обращении средами. В системах с мембранным разделителем мембрана обеспечивает разделение прибора и среды
Давление передается на измерительный прибор через жидкость, которая заполняет систему с мембранным разделителем. Для применения в условиях заказчика с повышенными требованиями представлен широкий ассортимент конструкций, материалов и заполняющих систему жидкостей.
Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Область применения, принцип работы, конструкции".
Мембранный разделитель модели 990.10 с резьбовым присоединением в резьбовом исполнении подходит для самых разных областей применения. Замена нижней части корпуса возможна без внесения изменений в систему с мембранным разделителем. С таким мембранным разделителем возможна работа в диапазоне высоких значений давления до 250 бар. Возможно выполнение монтажа мембранного разделителя на измерительный прибор методом непосредственного присоединения для высоких температур за счет охлаждающего элемента или гибкой капиллярной трубки.
WIKA предлагает различные решения при выборе материала, при которых возможно изготовление верхней части мембранного разделителя и компонентов, контактирующих со средой, из одинаковых или различных компонентов. В качестве альтернативы возможно нанесение покрытия на детали, контактирующие со средой.