Sepratory membranowe są wykorzystywane do ochrony przyrządów do pomiaru ciśnienia w zastosowaniach z trudnymi mediami. W systemach separatorów membranowych, membrana separatora membranowego wpływa na oddzielenie przyrządu od medium.
Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego. W celu realizacji wymagających aplikacji klienta, dostępna jest szeroka gama konstrukcji, materiałów i płynów wypełniających system.
Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Separator membranowy model 990.10 z przyłączem gwintowanym nadaje się do wszechstronnych zastosowań. Wymiana dolnego korpusu jest możliwa bez modyfikacji systemu separatora membrany. Dzięki temu separatorowi membranowemu można obsługiwać wysokie zakresy ciśnienia do 250 barów. Montaż separatora do przyrządu pomiarowego może być wykonany poprzez bezpośrednie podłączenie, dla wysokich temperatur poprzez element chłodzący lub elastyczną kapilarę.
W zakresie doboru materiałów WIKA oferuje różnorodne rozwiązania, w których górna część separatora membranowego i części zwilżane mogą być wykonane z identycznych lub różnych materiałów. Części zwilżane mogą być opcjonalnie powlekane.