Selo diafragma com conexão roscada
Design rosqueado
Aplicações
- Para meios agressivos, quentes, corrosivos, ambientalmente perigosos ou tóxicos
- Indústria de processo
Características especiais
- Conexão de processo com thread
- Versão com diafragma interno, peças do selo diafragma aparafusadas entre si
- Grande seleção de conexões de processo e materiais
- Conexões de lavagem disponíveis opcionalmente
Descrição
Selos diafragma são usados para a proteção dos instrumentos de medição de pressão em aplicações com meios difíceis. Em sistemas de selo diafragma, o diafragma do selo diafragma efetua a separação do instrumento e do meio.
A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do fluido de enchimento do sistema que está dentro do sistema de selos diafragma. Para a implementação de aplicações exigentes dos clientes, há uma grande variedade de designs, materiais e fluidos de enchimento do sistema disponíveis.
Para obter mais informações técnicas sobre selos diafragma e sistemas de vedação diafragma, consulte IN 00.06 “Aplicação, princípio de funcionamento, designs”.
O selo diafragma modelo 990.10 com conexão roscada em design roscado é adequado para áreas versáteis de aplicação. A substituição do corpo inferior é possível sem modificações no sistema de selo diafragma. Com este selo diafragma, faixas de alta pressão de até 250 bar podem ser cobertas. A montagem do selo diafragma no instrumento de medição ocorre através da conexão direta, para altas temperaturas, ocorre através de um elemento de refrigeração ou através de um capilar flexível.
Para a seleção de materiais a WIKA oferece uma variedade de soluções, nas quais o corpo superior do selo diafragma e as partes molhadas podem ser feitos de materiais idênticos ou diferentes. As partes molhadas podem, alternativamente, ser revestidas.