Номинальный размер
1 ½", 2"
Класс точности
Номинальный размер 1,5 дюйма: класс B в соответствии с ASME B40.1
NS 2": Класс А в соответствии с ASME B40.1
Диапазоны шкалы
От 0 ... 1 до 0 ... 400 бар (0 ... 15 до 0 ... 6000 фунт/кв. дюйм)
или все прочие эквивалентные диапазоны вакуума или комбинации давления и вакуума
Ограничение давления
Постоянное: 3/4 верхнего предела измерения
Переменное: 2/3 верхнего предела измерения
Кратковременное: весь диапазон измерений
Допустимая температура
Окружающая среда: от - 40 до 60 °C
Измеряемая среда: не более +100 °C
Влияние температуры
Когда температура измерительной системы отклоняется
от расчетной температуры (+20 °C):
не более ± 0,4 % / 10 K верхнего предела измерения
Степень защиты
IP 54 согласно EN 60529 / lEC 529