Nimelliskoko
1 ½", 2"
Tarkkuusluokka
NK 1 ½": Luokka B ASME B40.1 mukaan
NK 2": Luokka A ASME B40.1 mukaan
Asteikot
0 ... 1 - 0 ... 400 bar ([0 ... 15 - 0 ... 6,000 psi])
tai kaikki muut vastaavat tyhjiö- tai yhdistetyt paine- ja tyhjiöasteikot
Painerajat
Vakaa: 3/4 x täysi asteikkoarvo
Vaihteleva :2/3 x täysi asteikkoarvo
Lyhytaikaisesti: täysi asteikkoarvo
Sallittu lämpötila-alue
Ympäristö: -40 °C ... +60 °C
Väliaine: maks. +100 °C
Lämpötilavaikutus
Kun mittausjärjestelmän lämpötila poikkeaa
viitelämpötilasta (+20 °C):
maks. ±0,4 % / 10 K täydestä asteikkoarvosta
Kotelointiluokka
IP 54 normin EN 60529 / lEC 529 mukaisesti