Rozmiar nominalny
1 ½", 2"
Klasa dokładności
NS 1 ½": Klasa B wg ASME B40.1
NS 2": Klasa A wg ASME B40.1
Zakresy pomiarowe
0 ... 1 do 0 ... 400 bar [0 ... 15 do 0 ... 6000 psi]
lub wszystkie inne równoważne zakresy podciśnienia lub połączone zakresy ciśnienia i podciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Stała: 3/4 x wartość pełnej skali
Wahania: 2/3 x wartość pełnej skali
Krótki czas: Pełna wartość skali
Dopuszczalna temperatura
Otoczenie: -40 °C ... +60 °C
Medium: maksymalnie +100 °C
Wpływ temperatury
Gdy temperatura systemu pomiarowego odbiega od normy
od temperatury odniesienia (+20 °C):
maks. ±0.4 % / 10 K pełnej wartości skali
Ochrona przed wnikaniem
IP 54 zgodnie z EN 60529 / lEC 529