Конфиденциальность
Компания «WIKA Казахстан» (далее «WIKA» или «мы») в своей деятельности соблюдает принцип минимизации используемых данных. Это означает, что при сборе и обработке информации мы всегда стараемся свести к минимуму количество персональных данных, подлежащих сбору и обработке.
Для Вашей уверенности в том, что при посещении нашего веб-сайта Ваши персональные данные находятся в безопасности и несанкционированный доступ к ним невозможен, мы далее проинформируем Вас о том, что происходит с поступающими данными, и какие меры мы предпринимаем для сохранения конфиденциальности, а также о Ваших правах в отношении персональных данных, которые гарантирует законодательство.
1. Автоматически генерируемые данные
Просмотр нашего веб-сайта возможен в анонимном режиме без передачи личной информации. Мы регистрируем только данные, получаемые от Вашего интернет-провайдера. Это название провайдера, Ваш IP-адрес, тип и операционная система браузера, а также просмотренные вебсайты, включая поисковые запросы и сайты, с которых Вы зашли на наш вебсайт. Обработка этих данных ведется анонимно и исключительно в статистических целях, т.е. не предполагает возможности определения (= идентификации) конкретного пользователя,. Предоставленные Вами данные могут распространяться только в пределах «WIKA».
2. Персональные данные
Если для предоставления Вам товаров и услуг, а также для создания договорных отношений и для выполнения договорных обязательств необходимы Ваши персональные данные, мы заносим их в базу данных и используем в работе. Кроме того, некоторые участки сайта могут запрашивать у пользователя добровольного предоставления личной информации для регистрации на сайте. Эта добровольно переданная информация также регистрируется. Данные, полученные таким образом, используются нами исключительно в тех целях, для которых они были переданы, при соблюдении всех действующих законодательных актов. Иное (Дальнейшее) использование Ваших данных возможно только с Вашего согласия. Если Вы дали такое согласие, его в любое время можно его отозвать - для этого достаточно прислать письменное заявление на имя контактного лица, отвечающего за защиту персональных данных.
Ваше контактное лицо в защиту персональных данных WIKA Казахстан:
Имя:
Менеджер по Маркетингу
Мария Круглова
Тел. +7 727 220 80 08 (вн. 115)
E-mail: [email protected]
Почтовый адрес:
ТОО «ВИКА Казахстан»
050036, Алматы, мкр.1, д.50/2
Бизнес центр «Болашак», 2 этаж
3. Передача персональных данных
Данные собираем, обрабатываем и используем мы сами, в особенности, если мы это гарантируем. Но в определенных случаях Ваши данные могут использоваться другими компаниями группы «WIKA», а также нашими поставщиками. В таких случаях мы всегда следим за строгим соблюдением соответствующих законодательных актов о защите данных, а также обязательств, вытекающих из настоящего Положения о конфиденциальности (или: из изложенного в настоящем Положении). Мы не продаем, не предоставляем в аренду и не передаем любым другим способом какие-либо личные данные другим организациям, за исключением случаев, когда передачи данных требует законодательство или запрос официальных учреждений.
4. Принципы безопасности
Для предотвращения несанкционированного доступа к данным наших сотрудников, клиентов и поставщиков, а также для защиты от потери, манипуляций, уничтожения данных мы приняли соответствующие технические и организационные меры. Уровень безопасности постоянно проверяется и обновляется, этим занимаются специалисты по защите данных.
5. Подписка на рассылку новостей
Если Вы подписались на новостную рассылку WIKA, от неё можно в любое время отказаться. Для этого зайдите на страницу «Новостная рассылка» и внизу, в графе «Отказаться от подписки» внесите Ваш электронный адрес. После нажатия на кнопку «Отказаться от» Ваши данные сразу удаляются из списка адресатов.
6. Ссылки на веб-сайты других компаний
На нашем сайте также имеются ссылки на сайты других компаний - они отчетливо выделены. Содержание этих сайтов от нас не зависит, поэтому ответственности за них мы не несем. Ответственность за сайт несет соответствующая компания. При размещении ссылок на нашем сайте они проверялись, и противозаконного содержания обнаружено не было. Но мы не можем гарантировать, что компании, на которые имеются ссылки, разделяют наши высокое стандарты безопасности и уважение конфиденциальности. При обнаружении противозаконного содержания на интернет-сайте какой-либо компании ссылка будет сразу удалена.