Tubo de proteção com flange
Versão conforme DIN 43772 formulário 2F, 3F
Aplicações
- Indústria química, tecnologia de processos, fabricação de equipamentos
- Para cargas de processo baixas e médias
- Para altas cargas químicas
Características especiais
- Para revestimento altamente resistente à corrosão (modelos TW40-8, TW40-9)
- Boa relação preço/desempenho para materiais especiais
- Design de resposta rápida (modelos TW40-9, TW40-E)
Descrição
Cada poço termométrico/tubo de proteção é um componente importante de qualquer local de medição de temperatura. Este é utilizado para separar o processo do ambiente ao redor, protegendo assim o meio ambiente e o pessoal operacional, e também substâncias agressivas, altas pressões e vazões no próprio sensor de temperatura, possibilitando assim a troca do instrumento durante a operação.
Com base nas possibilidades de aplicação quase ilimitadas, há um grande número de variantes, como designs ou materiais de tubos de proteção. A forma construtiva, material do poço e tipo de conexão ao processo são importantes critérios de especificação. Uma diferenciação básica pode ser feita entre tubos de proteção rosqueados e os para solda, e estes dos poços flangeados.
Além disso, pode-se diferenciar entre tubos de proteção e poços termométricos. Os poços fabricados de tubo são construídos de um tubo que é fechado em uma das extremidades através do processo de solda. Os poços termométricos são fabricados a partir de barras sólidas.
A série TW40 de tubos de proteção com conexão flangeada é adequada para uso com vários termômetros elétricos e mecânicos da WIKA.
Devido ao seu design conforme DIN 43772, esses tubos de proteção para cargas de processo baixas e médias são adequados para uso na indústria química, tecnologia de processos e fabricação de equipamentos.