Materiale del pozzetto:
Acciaio inox 1.4571
Flange:
Flangia cieca secondo EN 1092-1 / DIN 2527 / ASME B16.5
Attacco dello strumento:
- M24x1.5 mm dado girevole
- ½ NPT, G ½ femmina filettato
Diametro del foro:
Ø 6.1 mm, Ø 7 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm
Lunghezza immersione U1
Secondo DIN 43772 o secondo specifiche del cliente
Lunghezza totale L:
Secondo DIN 43772 o secondo specifiche del cliente
Lunghezza del collo di estensione:
- TW40-8: 80 mm (Forma 2F, tubo dritto)
- TW40-9: 82 mm (Forma 3F, tubo rastremato)
Opzioni:
- Altre flange, dimensioni, diametri del foro e materiali
- Certificati di qualità
- In applicazioni critiche si raccomanda il calcolo della frequenza di risonanza in secondo Dittrich/Klotter. WIKA lo offre come servizio ingegneristico.
Questo pozzetto sostituisce i modelli precedenti: