Beschermbuis met flens
Uitvoering conform DIN 43772 vorm 2F, 3F
Toepassingen
- Chemische industrie, procestechnologie, productie van apparatuur
- Voor lage en gemiddelde procesbelastingen
- Voor hoge chemische belastingen
Bijzondere eigenschappen
- Voor zeer corrosiebestendige coating (types TW40-8, TW40-9)
- Goede prijs/prestatieverhouding voor speciale materialen
- Snel reagerend ontwerp (types TW40-9, TW40-E)
Omschrijving
Elke thermowell/beschermbuis is een belangrijk onderdeel van elk temperatuurmeetpunt. Het dient om het proces te scheiden van de omgeving, waardoor de omgeving en het bedienend personeel worden beschermd en agressieve media, hoge drukken en stroomsnelheden uit de buurt blijven van de temperatuursonde zelf, zodat de thermometer tijdens gebruik kan worden vervangen.
Op basis van de bijna onbeperkte toepassingsmogelijkheden zijn er een groot aantal varianten, zoals ontwerp en materiaal van beschermbuizen. Het soort procesaansluiting en de basisproductiemethode zijn belangrijke differentiatiecriteria voor het ontwerp. Er kan een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen beschermbuizen met schroefdraad en inlasbare beschermbuizen en die met flensaansluitingen.
Bovendien kan verschil worden gemaakt tussen beschermbuizen en thermowells. Gefabriceerde thermowells zijn gemaakt van een buis, die bovenop afgesloten is met een gelaste solide punt. Massief bewerkte thermowells worden gemaakt van matrijzenstaal.
De TW40 serie gefabriceerde thermowells met flensaansluiting is geschikt voor talrijke elektrische en mechanische thermometers van WIKA.
Door hun ontwerp volgens DIN 43772 zijn deze beschermbuizen voor lage en gemiddelde procesbelastingen geschikt voor gebruik in de chemische industrie, procestechnologie en productie van apparatuur.