Tubo de proteção rosqueado ou push-in/soldado
Projeto conforme DIN 43772 formulário 2, 3, 2G, 3G
Aplicações
- Indústria química, tecnologia de processos, fabricação de equipamentos
- Para cargas de processo baixas e médias
Características especiais
- Projetos conforme DIN 43772
- Modelo TW35-2: Forma 2 (reta)
Modelo TW35-3: Forma 3 (cônico)
Modelo TW35-4: Forma 2G (reta)
Modelo TW35-5: Forma 3G (cônico) - Com tubo de pescoço integrado
- Projetos TW35-3, TW35-5: Projeto de resposta rápida
Descrição
Cada poço termométrico/tubo de proteção é um componente importante de qualquer local de medição de temperatura. Este é utilizado para separar o processo do ambiente ao redor, protegendo assim o meio ambiente e o pessoal operacional, e também substâncias agressivas, altas pressões e vazões no próprio sensor de temperatura, possibilitando assim a troca do instrumento durante a operação.
Baseado nas mais diversas aplicações, há uma vasta possibilidade de variações dos poços termométricos. A forma construtiva, material do poço e tipo de conexão ao processo são importantes critérios de especificação. Uma diferenciação básica pode ser feita entre poços termométricos/tubos de proteção rosqueados e soldados, e aqueles com conexões de flange.
Além disso, pode-se diferenciar entre tubos de proteção e poços termométricos. Os poços fabricados de tubo são construídos de um tubo que é fechado em uma das extremidades através do processo de solda. Os poços termométricos são fabricados a partir de barras sólidas.
A série TW35 de poços termométricos rosqueados ou soldados é adequada para uso com vários termômetros elétricos e mecânicos da WIKA.
Devido ao seu design conforme DIN 43772, esses tubos de proteção para cargas de processo baixas e médias são adequados para uso na indústria química, tecnologia de processos e fabricação de equipamentos.