Doigt de gant fileté ou à enficher/souder (mécano-soudé)
Exécution selon DIN 43772 formes 2, 3, 2G, 3G
Applications
- Industrie chimique, technologie du process, construction d'équipements techniques
- Pour contraintes process faibles ou modérées
Particularités
- Exécution selon DIN 43772
- Type TW35-2 : forme 2 (droite)
Type TW35-3 : forme 3 (conique)
Type TW35-4 : forme 2G (droite)
Type TW35-5 : forme 3G (conique) - Avec extension intégrée
- Types TW35-3, TW35-5 : version à temps de réponse court
Description
Chaque doigt de gant est un composant important du point de mesure de température. Il est utilisé pour séparer le process de la zone environnante, protégeant ainsi l'environnement et le personnel opérationnel et pour maintenir éloigné le capteur de température des fluides agressifs, des pressions et des vitesses d'écoulement élevées. Il permet ainsi le changement du capteur durant le fonctionnement.
Il existe un grand nombre de variantes de doigts de gant, selon le type d'exécution ou le type de matériau utilisé. Le type de raccord process et la méthode de fabrication sont d'importants critères de sélection. Une sélection peut être faite entre doigts de gant à raccord fileté, à souder, et à raccord bride.
De plus, il est possible de différencier les doigts de gant mécano-soudés de ceux massifs. Les doigts de gant mécano-soudés sont usinés à partir d'un tube, qui est fermé à son extrémité par une extrémité mécano-soudée. Les doigts de gant massifs sont usinés à partir d'une barre.
Les doigts de gant de la série TW35, mécano-soudés, filetés ou à souder, sont appropriés à une utilisation avec de nombreuses sondes de température électriques et de nombreux thermomètres mécaniques WIKA.
Grâce à leur exécution selon le DIN 43772, ces doigts de gant pour contraintes process faibles et modérées sont appropriés àl'utilisation dans l'industrie chimique, la technologie process et la fabrication d'équipements.