Beschermbuis met schroefdraad of insteek-/inlasopening
Ontwerp volgens DIN 43772 vorm 2, 3, 2G, 3G
Toepassingen
- Chemische industrie, procestechnologie, productie van apparatuur
- Voor lage en gemiddelde procesbelastingen
Bijzondere eigenschappen
- Ontwerpen volgens DIN 43772
- Ontwerp TW35-2: Vorm 2 (recht)
Ontwerp TW35-3: Vorm 3 (conisch)
Ontwerp TW35-4: Vorm 2G (recht)
Ontwerp TW35-5: Vorm 3G (conisch) - Met geïntegreerde halspijp
- Ontwerpen TW35-3, TW35-5: snel reagerend ontwerp
Omschrijving
Elke thermowell/beschermbuis is een belangrijk onderdeel van elk temperatuurmeetpunt. Het dient om het proces te scheiden van de omgeving, waardoor de omgeving en het bedienend personeel worden beschermd en agressieve media, hoge drukken en stroomsnelheden uit de buurt blijven van de eigenlijke temperatuursensor, zodat de thermometer tijdens gebruik kan worden vervangen.
Gebaseerd op de vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden is er een groot aantal varianten, zoals thermowellontwerpen of- materialen. Het soort procesaansluiting en de basisproductiemethode zijn belangrijke differentiatiecriteria voor het ontwerp. Er kan een basisverschil worden gemaakt tussen ingeschroefde en ingelaste thermowells/beschermbuizen en die met flensaansluitingen.
Bovendien kan verschil worden gemaakt tussen beschermbuizen en thermowells. Gefabriceerde thermowells zijn gemaakt van een buis, die bovenop afgesloten is met een gelaste solide punt. Massief bewerkte thermowells worden gemaakt van matrijzenstaal.
De TW35-serie thermowells met schroefdraad of inlasbare thermowells zijn geschikt voor gebruik met tal van elektrische en mechanische thermometers van WIKA.
Door hun ontwerp volgens DIN 43772 zijn deze beschermbuizen voor lage en gemiddelde procesbelastingen geschikt voor gebruik in de chemische industrie, procestechnologie en productie van apparatuur.