Cada poço termométrico é um importante componente para qualquer ponto de medição de temperatura. Este é utilizado para separar o processo do ambiente ao redor, protegendo assim o meio ambiente e o pessoal operacional, e também substâncias agressivas, altas pressões e vazões no próprio sensor de temperatura, possibilitando assim a troca do instrumento durante a operação.
Baseado nas mais diversas aplicações, há uma vasta possibilidade de variações dos poços termométricos. A forma construtiva, material do poço e tipo de conexão ao processo são importantes critérios de especificação. Uma diferenciação básica pode ser feita entre poços termométricos rosqueados e os para solda, e estes poços flangeados.
Além disso, pode-se diferenciar entre poços termométricos fabricados e usinados sólidos. Os poços termométricos fabricados são construídos a partir de um tubo fechado na ponta por uma ponta sólida soldada. Os poços termométricos usinados sólidos são fabricados a partir de barras ou de peças forjadas.
A série TW31 de poços termométricos usinados sólidos para flanges sobrepostos é adequada para uso com vários termômetros elétricos e mecânicos da WIKA. Graças ao projeto excepcionalmente robusto, esses poços termométricos em conformidade com o design Shell, são a primeira escolha para uso na indústria petroquímica, assim como nas indústrias de petróleo e gás.