A termorresistência modelo TR22-A, é utilizada para medição de temperatura em aplicações sanitárias. A conexão ao processo atende os rigorosos requisitos quanto aos aspectos de materiais e construção para medições higiênicas. Com o aumento das exigências higiênicas para as áreas em torno do ponto de medição, um cabeçote de aço inoxidável está disponível em uma construção otimizada. Isto habilita a fácil limpeza do instrumento de medição, particularmente em aplicações em área de respingo em indústrias alimentícias.
Devido à conexão com rosca giratória do cabeçote, é possível soltar o cabeçote e ajustá-lo na posição desejada. O cabeçote pode ser removido com o elemento de medição. Assim é possível calibrar a termorresistência com a malha de medição, sem a necessidade de desconexão elétrica e da remoção do poço termométrico do processo. Evitando com isso paradas de manutenção e minimizando eventuais riscos de contaminação.
O elemento de medição com mola de compressão garante o contato entre a ponta do sensor e o fundo do tubo de proteção, garantindo assim, um rápido tempo de resposta do instrumento e alta exatidão na medição.
A junta soldada entre a haste e a conexão ao processo, faz necessário o uso de uma vedação adicional nessas áreas redundantes que estão em contato com o produto.