Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR22-A

Termorresistencia

Para aplicaciones sanitarias con brida

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.22 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Aplicaciones sanitarias
  • Industria alimentaria y bebidas
  • Industria biotecnológica y farmacéutica, fabricación de sustancias activas
  • Cabinas de pintura

Características

  • Calibración simplificada mediante unidades de medición extraíbles
  • Materiales y calidad de la superficie según las normas del diseño higiénico
  • Cabezal de conexión de acero inoxidable con diseño higiénico optimizado
  • Pt100,4...20 mA ó protocolo HART®, posibilidad de salida bus de campo Foundation™ y PROFIBUS® PA

Descripción

La termorresistencia tipo TR22-A se utiliza para medir la temperatura en aplicaciones sanitarias. El material y el diseño de las conexiones cumplen los elevados requisitos del punto de medición higiénico. Para exigencias de higiene aún más elevadas en la zona de contacto con el entorno está disponible un cabezal de acero inoxidable en una versión higiénica optimizada.

El cabezal girable permite aflojar sus componentes y su colocación en la posición deseada. El cabezal de conexión es extraíble junto con el inserto (inserción) de medida.

Ello posibilita calibrar la termorresistencia con toda la cadena de medición, es decir, sin desconectar las conexiones eléctricas. Además, evitando abrir el proceso, se minimiza el riesgo higiénico.

El inserto de medida extraíble con resorte incorporado asegura el contacto entre la punta del sensor y el fondo de la vaina y garantiza, en consecuencia, respuesta a corto plazo y elevada exactitud.

Debido a la unión soldada entre la vaina y la brida no es necesario un sellado adicional en la zona en contacto con el producto.