Het type TR22-A weerstandsthermometer wordt gebruikt voor temperatuurmeting in sanitaire toepassingen. De procesaansluitingen voldoen aan de strenge eisen, qua materialen en ontwerp, van hygiënische meetlocaties. Met de toegenomen hygiënische eisen voor de omgeving rond het meetpunt is een roestvrij stalen meetkop verkrijgbaar in een geoptimaliseerd hygiënisch ontwerp. Hierdoor kan het meetinstrument eenvoudig worden schoongemaakt, vooral voor spatzones in de levensmiddelenproductie.
Dankzij de draaibare schroefdraadverbinding met de aansluitkop is het mogelijk om de aansluitkop los te draaien en in de gewenste stand te zetten. De aansluitkop kan samen met het meetelement worden verwijderd. Hierdoor kan de weerstandsthermometer met de gehele meetketen worden gekalibreerd, d.w.z. zonder de elektrische aansluitingen los te koppelen. Bovendien hoeft het proces niet te worden geopend en wordt hierdoor de kans op verontreiniging verkleind.
Het veerbelaste meetelement garandeert het contact tussen de sensorpunt en de bodem van de beschermbuis en zorgt zo voor een snelle responstijd en een hoge nauwkeurigheid.
De gelaste verbinding tussen de beschermbuis en de flens maakt het gebruik van een afdichting als extra materiaal op die plaatsen die in contact komen met het product overbodig.