Os elementos de medição para termômetros de resistência descritos aqui são projetados para instalação em um termômetro modelo TR10-L. A operação sem poço termométrico é apropriada apenas em casos especiais. O elemento de medição é feito de cabo flexível com revestimento mineral. O sensor está localizado na ponta do elemento de medição. Os elementos de medição são fornecidos com molas de pressão para garantir que sejam pressionados contra o fundo do poço termométrico. As seguintes versões são possíveis:
- Com luva montada para se adequar ao diâmetro interno do poço termométrico
- Sem bloco de terminais
- Com transmissor
O tipo e o número de sensores, a precisão e o método de conexão podem ser selecionados de acordo com a respectiva aplicação.
Somente o comprimento e o diâmetro corretos do elemento de medição garantem uma transferência de calor suficiente do poço termométrico para o elemento de medição.
Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão está disponível para o TR10-K.
A gama de aplicações é completada por designs sem bloco de terminais para instalação direta do transmissor. Opcionalmente, podem ser instalados transmissores analógicos ou digitais da linha WIKA.