Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TR10-K

Wkład pomiarowy

Do termometru oporowego z obudową ognioszczelną (TR10-L)

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 60.11 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Wymienny wkład pomiarowy do serwisowania

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • Wykonany z izolowanego mineralnie przewodu pomiarowego w płaszczu
  • Do wszystkich osłon termometrycznych o standardowej konstrukcji
  • Konstrukcja sprężynowa
  • Wersje przeciwwybuchowe są dostępne dla wielu typów homologacji (patrz arkusz danych strona 2)

Opis

Opisane tutaj wkłady pomiarowe do termometrów oporowych są przeznaczone do montażu w termometrze model TR10-L. Praca bez osłony termometrycznej jest odpowiednia tylko w szczególnych przypadkach. Wkład pomiarowy wykonany jest z elastycznego przewodu w izolacji mineralnej. Czujnik znajduje się w końcówce wkładu pomiarowego. Wkłady pomiarowe są dostarczane ze sprężynami dociskowymi zapewniającymi dociśnięcie wkładów pomiarowych do dna osłony termometrycznej. Możliwe są następujące wersje:

  • Z zamontowaną tuleją dopasowaną do wewnętrznej średnicy osłony termometrycznej
  • Bez listwy zaciskowej
  • Z nadajnikiem

Typ i liczbę czujników, dokładność i metodę podłączenia można dobrać odpowiednio do danego zastosowania.

Tylko prawidłowa długość wkładu pomiarowego i prawidłowa średnica wkładu pomiarowego zapewniają wystarczający transfer ciepła z osłony termometrycznej do wkładu pomiarowego.

Dla TR10-K dostępna jest duża liczba różnych zatwierdzeń ochrony przeciwwybuchowej.

Szeroki zakres zastosowań uzupełniają modele pozbawione skrzynki zaciskowej, przeznaczona do bezpośredniego montażu przetwornika. Opcjonalnie może być zamontowany analogowy lub cyfrowy przetwornik WIKA.