Os termostatos são geralmente usados na indústria para limitar a temperatura. Eles monitoram a temperatura de máquinas e equipamentos e, por exemplo, desligam as máquinas em caso de superaquecimento ou ligam um ventilador para resfriar os equipamentos.
Função
Os bimetais formam a base dos termostatos WIKA TFS35. A detecção de temperatura é realizada por um disco bimetálico, que se encaixa quando a temperatura nominal de comutação (NST) é atingida.
Ao resfriar novamente até a temperatura de comutação de reinicialização (RST), o interruptor de temperatura retorna ao seu estado original.
A temperatura de comutação de reset é normalmente 15 ... 40 K abaixo da temperatura de comutação.
Projeto de contato
O termostato bimetálico modelo TFS35 pode ser entregue em dois designs de contato.
Um Nnormalmente C perdido (NC = fechado no estado normal) abre um circuito e desliga o maquinário.
O N normalmente Aberto (NÃO = aberto no estado normal) fecha um circuito ao atingir a temperatura de comutação, para que, por exemplo, um ventilador ou uma lâmpada avisadora possam ser ligados.
Após esfriar abaixo da temperatura de comutação de reset, o contato retorna ao estado original, para que o equipamento monitorado possa voltar a funcionar normalmente.