Termostato bimetallico
Per tensioni di intervento di fino a 48 V
Applicazioni
- Costruttori di macchine
- Compressori
- Pompe
- Circuiti di raffreddamento e riscaldamento
- Idraulica mobile
Caratteristiche distintive
- Temperatura di intervento fissa
- Reset automatico
- Nessuna tensione di alimentazione supplementare
- Tensioni di intervento di fino a 48 Vca / 3 A
Descrizione
I termostati vengono generalmente impiegati nell'industria per limitare la temperatura. Controllano la temperatura di macchine e apparecchiature e, ad esempio nel caso di surriscaldamento, spengono le macchine o accendono un ventilatore per raffreddarle.
Funzione
Il principio bimetallico è la base dei termostati WIKA TFS35.
La temperatura viene rilevata attraverso un disco bimetallico che scatta quando viene raggiunta la temperatura nominale di commutazione (NST - Nominal Switching Temperature).
Quando la temperatura scende al valore di ripristino (RST - Reset Switching Temperature), il contatto torna allo stato originale.
La temperatura di ripristino tipica è circa 15 ... 40 K inferiore alla temperatura di commutazione.
Esecuzione del contatto
Il termostato bimetallico modello TFS35 può essere fornito in due esecuzioni del contatto.
Un contatto normalmente chiuso (NC = Normally Closed) apre un circuito elettrico e spegne le macchine.
Un contatto normalmente aperto (NO = Normally Open) chiude un circuito elettrico quando viene raggiunta la temperatura di commutazione, ad es. per accendere un ventilatore o una lampada di segnalazione.
Dopo che la temperatura è scesa al di sotto del valore di ripristino, il contatto torna allo stato originale in modo che l'apparecchiatura monitorata possa ritornare a funzionare normalmente.