Thermostat
Version bimétallique, pour tension de commutation jusqu'à 48 V
Applications pour le thermostat
- Fabrication de machines
- Compresseurs
- Pompes
- Moteurs
- Circuits de chauffage et de refroidissement
- Hydraulique mobile
Particularités du thermostat
- Température de commutation fixe
- Remise à zéro automatique
- Pas de tension d'alimentation supplémentaire
- Tensions de commutation jusqu'à AC 48 V / 3 A
Description du thermostat bimétallique
Le thermostat bimétallique est généralement utilisé dans l'industrie afin de limiter la température. Il contrôle la température des machines et de l'équipement et, par exemple, stoppe les machines si elles surchauffent ou déclenche un ventilateur pour refroidir les installations.
Fonction
Les bimétaux forment la base des thermostats WIKA type TFS35. La détection de température est effectuée par un disque bimétallique qui commute de manière soudaine lorsque la température de commutation nominale (NST) est atteinte.
Lors du refroidissement pour atteindre la température de commutation de réinitialisation (RST), le commutateur revient à sa position originale.
La température de commutation de réinitialisation est en général de 15 ... 40 K plus basse que la température de commutation.
Exécution des contacts
Le thermostat bimétallique type TFS35 est disponible en deux exécutions de contact.
Un contact normalement fermé (NC = fermé à l'état normal) ouvre un circuit et déconnecte la machine.
Un contact normalement ouvert (NO = ouvert à l'état normal) ferme un circuit en atteignant la température de commutation afin que, par exemple, un ventilateur ou une lampe témoin puissent être allumés.
Dans les deux cas, lors du refroidissement pour atteindre une température inférieure à la température de commutation de réinitialisation, les contacts reviennent à leur position originale, de sorte que l'équipement qui est surveillé peut à nouveau fonctionner normalement.