Sensor termopar multiponto
Design em miniatura
Aplicações
- Reatores tubulares
- Medição de temperatura da planta piloto
- Indústria alimentícia
Características especiais
- Leituras de temperatura em tempo real
- Otimização do enchimento do catalisador do reator
- Baixa massa projetada para evitar influenciar a conversão e as temperaturas do processo
- Instrumento de centralização para carregamento no tubo do catalisador para temperaturas de processo precisas
Descrição
Os sensores termopares multiponto modelo TC97 são geralmente sensores individuais de pequeno diâmetro, que medem temperaturas em diferentes posições ou alturas.
Cada sensor individual é protegido com um invólucro de aço inoxidável (ou outra liga). Estes sensores podem então ser combinados dentro de um único tubo de proteção. Esses conjuntos são usados onde a geração de um perfil de temperatura é necessária, mas o peso ou tamanho do multiponto é limitado. Esses designs estão disponíveis em diversas variantes para atender à aplicação específica.
Por exemplo, é possível em algumas aplicações adicionar uma capacidade de deslocamento ao instrumento de medição de temperatura. Isso permite que dados contínuos sejam coletados ao longo da distância do curso transversal. Esse recurso pode ajudar a reunir informações importantes relacionadas ao catalisador ou à atividade do processo. Essas unidades transversais podem ser acionadas eletricamente com feedback preciso da posição.