Sensore per termocoppia multipoint
Versione miniaturizzata
Applicazioni
- Reattori tubolari
- Misura della temperatura di impianti pilota
- Industria alimentare
Caratteristiche distintive
- Letture della temperatura in tempo reale
- Ottimizzazione del riempimento del catalizzatore del reattore
- Esecuzione a massa ridotta per evitare di influenzare la conversione e le temperature di processo
- Strumento di centraggio per il caricamento nel tubo del catalizzatore, per temperature di processo accurate
Descrizione
I sensori per termocoppia multipoint TC97 sono generalmente singoli sensori di piccolo diametro, che misurano le temperature a diverse posizioni o altezze.
Ogni singolo sensore è protetto con una guaina in acciaio inossidabile (o altra lega). Questi sensori possono quindi essere combinati all'interno di un singolo tubo di protezione. Questi assiemi vengono utilizzati laddove sia richiesta la generazione di un profilo di temperatura, ma il peso o le dimensioni della sonda multipoint sono limitati. Queste esecuzioni sono disponibili in diverse varianti per adattarsi all'applicazione specifica.
In alcune applicazioni, ad esempio, è possibile aggiungere allo strumento di misura della temperatura una capacità di spostamento. Ciò consente di raccogliere dati continui sulla distanza della corsa trasversale. Questa funzione può aiutare a raccogliere informazioni importanti relative al catalizzatore o all'attività di processo. Queste unità di movimento possono essere guidate elettricamente e avere un preciso feedback sulla posizione.