ミニチュアデザイン
多点熱電対センサーモデルTC97は、通常、直径が異なる個別のセンサーで、さまざまな位置または高さで温度を測定します。個々のセンサーは、ステンレス鋼(または他の合金)シースで保護されています。 これらのセンサーは、単一の保護チューブ内で組み合わせることができます。 これらのアセンブリは、温度プロファイルの生成が必要ですが、マルチポイントの重量またはサイズが制限されている場合に使用されます。 これらの設計には、特定の用途に合わせてさまざまなバリエーションがあります。
たとえば、一部のアプリケーションでは、温度測定器に移動機能を追加することができます。 これにより、トラバースストロークの距離にわたって連続データを収集できます。 この機能は、触媒またはプロセスのアクティビティに関する重要な情報を収集するのに役立ちます。 これらの移動ユニットは、位置に関する正確なフィードバックで電気的に駆動できます。