Esses transmissores de temperatura são projetados para uso universal na construção de instalações e máquinas, e também na indústria de processos. Eles oferecem alta precisão e excelente proteção contra influências eletromagnéticas (EMI). Através do software de configuração WIKAsoft-TT e da unidade de programação modelo PU-548, os transmissores de temperatura modelo T15 podem ser parametrizados de forma muito fácil, rápida e com uma visão geral clara.
Além da seleção do tipo de sensor e da faixa de medição, o software permite armazenar a operação de sinalização de erro, amortecimento, diversas descrições de pontos de medição e ajuste do processo. Além disso, o software WIKAsoft-TT oferece uma funcionalidade de gravação de linha onde o perfil de temperatura do sensor conectado ao T15 pode ser exibido.
O transmissor modelo T15 também possui diversas funcionalidades de supervisão, como monitoramento da resistência do fio do sensor e detecção de quebra do sensor de acordo com NAMUR NE89, bem como monitoramento da faixa de medição. Além disso, esses transmissores possuem funções cíclicas abrangentes funcionalidade de automonitoramento.