Estos transmisores de temperatura están diseñados para el uso universal en la construcción de plantas y maquinarias y en la industria de procesos. Son muy precisos y extraordinariamente resistentes a influencias electromagnéticas. Mediante el software de configuración WIKAsoft-TT y el modelo PU-548 se pueden parametrizar los transmisores de temperatura modelo T15 de forma muy sencilla, rápida y con una clara visión de conjunto.
Además de la selección del tipo de sensor y del rango de medición, el software permite almacenar la operación de señalización de errores, la amortiguación, varias descripciones de puntos de medición y el ajuste del proceso. Además, el software WIKAsoft-TT dispone de un registro de trazo para indicar el historial de la temperatura del sensor conectado al T15.
El transmisor modelo T15 también cuenta con diversas funciones de supervisión,
como la monitorización de la resistencia del cable del sensor y la detección de rotura del sensor de acuerdo con NAMUR NE89, así como la monitorización del rango de medición. Por otra parte, dichos transmisores ejecutan numerosas funciones cíclicas de autocontrol.