この温度トランスミッタは、プラント及び機械ビルディング、更にはプロセス業界での使用のために設計されています。高精度で優れた EMI 保護性能を提供します。WIKAsoft-TT設定ソフトウェアとモデルPU-448プログラミングユニットを介して、モデルT15温度トランスミッタを非常に簡単に、素早く、明確にパラメータ化することができます。
センサタイプと測定レンジの選択に加えて、エラー信号動作、減衰、及び複数の測定ポイントの情報を保存することができます。更にWIKAsoft-TTソフトウェアは、温度トランスミッタT15に接続されたセンサの温度プロファイルを表示できるライン記録機能を提供します。