Medidor de nível de vidro
Para indicação direta de níveis
Aplicações
- Indicação de nível contínua sem alimentação auxiliar
- Indicação direta do nível
- O design individual e os materiais resistentes à corrosão tornam os produtos adequados para uma ampla gama de aplicações
- Indústria química, indústria petroquímica, extração de petróleo e gás natural (on-shore e offshore), construção naval, construção de máquinas, equipamentos de geração de energia, usinas de energia
- Petróleo e gás, sistemas de transferência de calor e refrigeração, instalações para criogenia
Características especiais
- Produção específica de processo e procedimento
- Limites de operação:
- Temperatura operacional: -196 ... +374 °C [-320,8 ... +705,2 °F]
- Pressão operacional: Vácuo até 250 bar [3.625,9 psi]
- Variedade ampla de conexões e materiais de processo diferentes
- Iluminação opcional
- Aquecimento e/ou isolamento opcional >
Descrição
O elemento principal do medidor de nível de vidro é o corpo do medidor. Incorporados neste corpo do medidor estão o canal de líquido (se necessário, o canal de aquecimento) e as faces de assentamento das vedações e visores.
No corpo do manômetro estão montadas, ou já integradas, as cabeças das válvulas e as conexões do processo. Dreno ou ventilação também são possíveis.
Os vidros e/ou escudos de mica, bem como as vedações, são encaixados, fixados e vedados com o auxílio de parafusos em U e tampas ou molduras de pressão. São utilizados vidros de vidro borossilicato de acordo com DIN 7081.
Para vapor, os vidros podem ser usados até 243 °C [469,4 °F], com design de mica até 300 °C [572 °F]. Para outros meios, temperaturas de até 300 °C são possíveis, em casos especiais até 374 °C [705,2 °F]. O uso de mica é necessário para aplicações específicas.