Indicador de nivel de vidrio
Aplicaciones
- Medición continua de nivel sin fuente de alimentación
- Visualización directa del nivel de llenado
- Diseños específicos y con materiales resistentes a la corrosión para un amplio rango de aplicaciones
- Química y petroquímica, extracción de petróleo y gas (on y offshore), industria naval, maquinaria, instalaciones de transformación de energía, plantas energéticas
- Industria petrolera y de gas, sistemas de transferencia de calor y de refrigerante, plantas criogénicas
Características
- Soluciones adaptadas al sistema y al proceso
- Gran variedad de conexiones a proceso y materiales
- Iluminación opcional
- Calefacción y/o aislamiento opcionales
Description
El elemento básico de los indicadores de nivel de vidrio es la pared posterior. En esta pared posterior están integrados el canal de líquido (si es necesario el canal de calefacción) y las superficies de contacto para las juntas colocadas en ranura y las mirillas.
Las válvulas de aislamiento y las conexiones a procesos están montadas o ya integradas en la pared posterior. También son posibles una salida drenaje y una ventilación.
Los vidrios y/o cristales mica así como las juntas se aprietan, bloquean y obturan mediante tornillos en U y tapas o listones de apriete. Se utilizan vidrios de borosilicato conforme a DIN 7081.
Para el vapor de agua, los vidrios pueden utilizarse hasta 243 °C, con suplemento de mica hasta 300 °C. Con otros medios son posibles temperaturas de hasta 300 °C, en casos especiales hasta 374 °C. Ciertas aplicaciones requieren la utilización de mica.