Detector de vazamento de gás
Baseado em tecnologia infravermelha
Aplicações
- Localização e quantificação de vazamentos em SF6 equipamento cheio de gás
- Determinação das taxas de vazamento para inspeção final de SF6 plantas cheias de gás
Características especiais
- Menores concentrações de até 0,6 ppmv podem ser detectadas
- Responde apenas a SF6 gás e, portanto, não é sensível à umidade e compostos orgânicos voláteis comuns (VOC)
- Fácil de usar
- Tempo de resposta rápido
- Calibração na fábrica usando gases de teste certificados
Descrição
O detector de vazamento de gás modelo GIR10 é utilizado para a detecção do menor SF6 concentrações de gás e, portanto, é ideal para detectar o local e o tamanho dos vazamentos.
Tecnologia infravermelha
O GIR10, que é baseado na tecnologia infravermelha não dispersiva (NDIR), oferece tempos de resposta rápidos e valores medidos confiáveis mesmo no caso de pequenos vazamentos.
Operação simples
Este instrumento é caracterizado pelo manuseio simples e boa legibilidade. Tanto o instrumento portátil quanto a caixa do console estão equipados com um indicador digital de fácil leitura. Isso permite a leitura do SF6 valores de gás de qualquer posição.
A detecção de vazamento é realizada por meio de um instrumento portátil que possui pescoço de ganso móvel com entrada de gás na parte frontal. Um filtro substituível evita a sucção de partículas, protegendo assim o sensor infravermelho. Uma bomba na caixa do console fornece fluxo contínuo da mistura de gás aspirada através da câmara de amostra do sensor infravermelho. Se o SF6 se o gás já estiver presente em baixas concentrações no ambiente de medição, esse deslocamento pode ser abaixado para 0 ppmv no instrumento. Facilita a detecção de vazamentos, pois todo valor medido maior que 0 ppmv representa vazamento. Dependendo da versão, o modelo GIR10 emite um alarme acústico quando as concentrações definidas são excedidas.