Rilevatore di perdite di gas
Basato su tecnologia a infrarossi
Applicazioni
- Localizzazione e misura quantitativa delle perdite in apparecchiature con riempite gas SF6
- Determinazione dei tassi di perdita per l'ispezione finale e impianti riempiti con gas SF6
Caratteristiche distintive
- Rileva piccole concentrazioni di gas fino a 0,6 ppmv
- Rileva solo il gas SF6 e non è sensibile all'umidità ed ai composti organici volatili (VOC)
- Facile da usare
- Rapido tempo di risposta
- Taratura di fabbrica tramite l'utilizzo di gas di prova certificati
Descrizione
Il rilevatore di perdite di gas GIR10 viene utilizzato per identificare le più piccole concentrazioni di gas SF6 ed è quindi ideale per rilevare il luogo e la dimensione delle perdite. Tecnologia a infrarossi
Il GIR10, basato su tecnologia ad infrarossi di tipo non dispersivo (NDIR), offre rapidi tempi di risposta e valori misurati affidabili anche in caso perdite molto piccole. Di semplice utilizzo
Lo strumento è caratterizzato da una facile maneggevolezza e una chiara leggibilità. Sia lo strumento palmare che l'unità principale sono equipaggiati con un indicatore digitale facile da leggere. Questo permette la lettura dei valori misurati di gas SF6 praticamente da ogni posizione.
La rilevazione delle perdite viene effettuata utilizzando uno strumento palmare dotato di un collo mobile con ingresso gas frontale. Un filtro intercambiabile premette di prevenire l’aspirazione di particelle all’interno dello strumento, proteggendo quindi il sensore a infrarossi. La pompa nell'unità principale fornisce un flusso continuo della miscela di gas aspirata attraverso la camera di campionamento del sensore a infrarossi. Se il gas SF6 è già presente nell’ambiente di misura in basse concentrazioni, questo offset può essere tarato direttamente sullo strumento a 0 ppmv. Ciò rende più semplice la rilevazione delle perdite, perché ogni valore misurato maggiore di 0 ppmv rappresenta una perdita. A seconda della versione, il modello GIR-10 emette un allarme acustico quando viene superata la concentrazione definita.