Sensor de tensão
Até 1.000 μe
Aplicações
- Máquinas de moldagem por injeção
- Prensas, máquinas de estampagem e gravação em relevo
- Aço estrutural, suportes de embarcações
- Veículos especiais
- Máquinas de construção
Características especiais
- Faixas de medição deformações de 0 ... 200 με até máx. 0 ... 1.000 με
- Boa estabilidade a longo prazo, alta resistência a choques e vibrações, boa reprodutibilidade
- Como retrofit, fácil de instalar
- Para uso em aplicações externas extremas (IP67)
- Erro de linearidade relativo < 2% Fnom
Descrição
Os sensores de deformação foram projetados para áreas de aplicação nas quais há necessidade de medir a deformação devido a forças externas que atuam em componentes maciços já existentes. O dispositivo é simplesmente parafusado no componente. Após a calibração a unidade obtém as características de um transdutor de força, onde a deformação é transferida por conexão friccional do componente para o sensor de deformação.
devido à opção de montagem retrospectiva descrita e ao baixo requisito de espaço, este tipo é um sensor universal e versátil para controle de força e carga. Exemplos de aplicação incluem máquinas de grande porte e construções de aço, onde são determinadas cargas elevadas. Este é o caso, entre outros, da construção de máquinas para máquinas de estampagem e prensas.
O sensor de tensão é adequado para uso em estruturas com tensão ou compressão de máx. 1,0‰ e atinge uma precisão geral da unidade de medição de 2% do fundo da escala. Dois parafusos são utilizados para fixá-lo a uma região da estrutura onde ocorre o alongamento relevante. O sensor de força possui um amplificador integrado. O corpo de deformação combinado/sensor de tensão é fácil de ajustar através de sinais de controle.
No coração do tipo F9302 sensor de tensão é um sensor de thin film de 7 mm. No espaço mais confinado, aqui é implementado um circuito de ponte de Wheatstone com compensação de temperatura. O sensor de força atende à EN 61326 para compatibilidade eletromagnética (EMC). O amplificador digital programável permite a predefinição de fábrica para requisitos específicos da aplicação. Se necessário, você pode obter uma versão com seleção de faixa de medição. O sensor de tensão pode ser usado tanto para medição estática quanto dinâmica.