ひずみトランスデューサの中心には、7 mmの薄膜センサがあり、温度補償されたホイートストーンブリッジ回路が狭いスペースに取り付けられています。デジタルプログラマブルアンプは、特定のアプリケーション向けに工場出荷時にプリセットすることが可能です。このトランスデューサーは、静的測定および動的測定の両方に使用することができます。
このひずみトランスデューサは、EN 61326の電磁適合性(EMC)要件を満たしています。
測定範囲
0 ... 200 μeから最大 0 ... 1,000 μeまでのひずみ