Tensometr
Do 1000 μe
Zastosowanie
- Wtryskarki
- Prasy, maszyny do tłoczenia i wytłaczania
- Konstrukcja stalowa, wsporniki statków
- Pojazdy specjalnego przeznaczenia
- Maszyny budowlane
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe odkształceń od 0 ... 200 με do maks. 0 ... 1000 με
- Dobra stabilność długoterminowa, wysoka odporność na wstrząsy i wibracje, dobra powtarzalność
- Jako doposażenie, łatwa instalacja
- Do użytku w ekstremalnych warunkach zewnętrznych (IP67)
- Względny błąd liniowości < 2 % Fnom
Opis
Tensometr ten został zaprojektowany do aplikacji, w których istnieje potrzeba pomiaru odkształcenia spowodowanego zewnętrznymi siłami działającymi na istniejące komponenty Urządzenie jest po prostu przykręcane do istniejącego elementu. Po kalibracji urządzenie uzyskuje charakterystykę przetwornika siły, w którym odkształcenie jest przenoszone przez połączenie cierne z elementu do czujnika odkształcenia.
Ze względu na opisaną opcję montażu retrospektywnego i niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, ten typ jest uniwersalnym, wszechstronnym czujnikiem do kontroli siły i obciążenia. Przykłady zastosowań obejmują duże maszyny i konstrukcje stalowe, w których występują duże obciążenia. Dotyczy to między innymi budowy maszyn do wytłaczania i pras.
Tensometr nadaje się do stosowania na konstrukcjach o naprężeniu lub ściskaniu maks. 1,0 ‰ i osiąga ogólną dokładność jednostki pomiarowej na poziomie 2 % pełnej skali. Dwie śruby służą do przymocowania go do obszaru konstrukcji, w którym występuje odpowiednie wydłużenie. Czujnik siły posiada zintegrowany wzmacniacz. Połączone ciało odkształcające/czujnik naprężeń można łatwo regulować za pomocą sygnałów sterujących.
W centrum czujnika odkształceń model F9302 znajduje się 7-milimetrowy czujnik cienkowarstwowy. W najbardziej ograniczonej przestrzeni zaimplementowano tutaj obwód mostka Wheatstone'a z kompensacją temperatury. Czujnik siły spełnia wymagania normy EN 61326 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Cyfrowo programowalny wzmacniacz umożliwia fabryczne dostosowanie do konkretnych wymagań aplikacji. W razie potrzeby można uzyskać wersję z wyborem zakresu pomiarowego. Tensometr może być używany zarówno do pomiarów statycznych, jak i dynamicznych.