Célula de carga de compressão
A partir de 10 N, design miniatura
Aplicações
- Construção de instalações e aparelhos
- Planta de medição e controle
- Bancadas de teste
- Pressionar forças e unir forças monitorando
Características especiais
- Faixas de medição 0 ... 10 N até 0 ... 5.000 N
- Facilidade de entrada de força, fácil instalação
- Dimensões compactas e pequenas, baixa altura de instalação
- Classe de proteção IP65
- Relative linearity error 1% Fnom
Descrição
Os transdutores de força de compressão miniatura são especialmente projetados para pequenos espaços de instalação e, dependendo da força nominal, têm apenas 3 mm a 7 mm de altura e pesam de 1 g a 10 g (9 g a 18 g incluindo cabo). Eles são usados para determinar as forças de compressão em uma ampla gama de aplicações e são adequados para tarefas de medição estáticas e dinâmicas, por exemplo. em laboratórios e campo de teste.
A calota esférica (botão de aplicação de carga esférica) permite uma introdução de força muito simples. A posição de montagem usual do transdutor de força é horizontal ou vertical. A fixação é conseguida, por exemplo, com adesivo ou silicone. O transdutor de força de compressão é à prova de respingos e funciona de forma confiável mesmo sob condições operacionais adversas.
Esses transdutores de força de design miniatura com proteção de entrada IP65 estão disponíveis com cargas nominais de 0,5 N até 5 kN. Os transdutores de força de compressão são fabricados em aço inoxidável e uma conexão elétrica está disponível como opção. São possíveis faixas de medição de 0 ... 0,5 N a 0 ... 5.000 N.
Os transdutores de força de compressão da série F1222 são utilizados, por exemplo, em máquinas de embalagem. Um exemplo disso são as embalagens de medicamentos na indústria farmacêutica. Nesta aplicação, as forças devem ser controladas e medidas com exatidão. Inúmeros desafios para a medição de força devem ser considerados, como requisitos rigorosos de higiene, altas temperaturas e alto rendimento. Os transdutores de força de compressão modelo F1222 atendem a todos os desafios relevantes.
Uma outra área de aplicação é a tecnologia de juntas e testes. Aqui, os transdutores de força desta série são utilizados, por exemplo, na medição de forças de preensão.
Observação
Para evitar sobrecargas, é vantajoso conectar eletricamente os transdutores de força durante a instalação e monitorar o valor medido. Os transdutores de força de compressão devem ser montados sobre uma superfície nivelada, lixada e suficientemente dura. A força é aplicada verticalmente ao eixo do transdutor de força na calota esférica.
Opções
- Proteção integrada contra sobrecarga
- Versão de alta temperatura com faixa de temperatura nominal estendida
- Amplificador de cabo com saída 4 ... 20 mA ou 0 ... 10 V
- Outros comprimentos de cabo