小型圧縮型ロードセルは小型化のために特別にデザインされました。小型化により、幅広い産業および研究室用途でご利用いただけます。測定範囲 0.5N … 5kN で利用可能です。この荷重変換機の用途範囲は取付が容易であるこがが非常に重要な要素である無数のアプリケーションに広がっています。
フォースは本センサの球形状の計測部に垂直に導入してください。
Note過荷重を避けるには、組立時にロードセルを電気的に接続して測定値を確認することが有効です。このロードセルは研磨され、また十分な硬度をもつ水平面に取り付けてください。