Drukkracht-transducer
Vanaf 10 N, miniatuurontwerp
Toepassingen
- Constructie van installaties en apparatuur
- Meet- en controle-installatie
- Testbanken
- Monioring van geperste krachten en gebundelde krachten
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken 0 ... 10 N tot 0 ... 5.000 N
- Eenvoudige krachttoepassing, eenvoudige installatie
- Compacte en kleine afmetingen, lage installatiehoogte
- Spatwaterdichtheid IP65
- Relatieve lineariteitsfout 1 % Fnom
Omschrijving
De miniatuur drukkracht-transducers zijn speciaal ontworpen voor kleine installatieruimten en zijn, afhankelijk van de nominale kracht, slechts 3 mm tot 7 mm hoog en wegen 1 tot 10 g (9 tot 18 g inclusief kabel). Ze worden gebruikt om de drukkrachten te bepalen in een wijd spectrum aan toepassingen en zijn geschikt voor statische en mechanische meettaken, bijv. in laboratoria en bij testen.
De bolkap (toets sferische belasting) zorgt voor een zeer eenvoudige krachttoepassing. De gangbare montagepositie van de kracht transducer is horizontaal of verticaal. De fixatie wordt bijvoorbeeld bereikt door het gebruik van lijm of siliconen. De drukkracht-transducer is spatwaterdicht en werkt betrouwbaar, zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.
Deze miniatuur kracht transducer die voldoen aan spatwaterdichtheid IP65 zijn verkrijgbaar met nominale belastingen van 0,5 N tot 5 kN. De drukkracht-transducers worden gemaakt van roestvrij staal, met een elektrische aansluiting als optie. Er zijn meetbereiken mogelijk van 0 ... 0,5 N tot 0 ... 5.000 N.
De drukkracht-transducers van de F1222-serie worden bijvoorbeeld in de verpakkingsindustrie gebruikt. Een voorbeeld is de verpakking van medicijnen in de farmaceutische industrie. In deze toepassing moeten krachten exact worden gecontroleerd en gemeten. Er dient bij krachtmeting rekening gehouden te worden met talrijke uitdagingen, zoals strenge hygiënevoorschriften, hoge temperaturen en hoge doorvoer. De drukkracht-transducers van het type F1222 voldoen aan alle relevante uitdagingen.
Een ander gebied waarop ze worden toegepast is de verbindings- en testtechnologie. Hier worden de kracht transducers uit deze serie bijvoorbeeld gebruikt voor het meten van grijpkrachten.
Opmerking
Om overbelasting te voorkomen is het nuttig de drukopnemers tijdens installatie elektrisch aan te sluiten en de gemeten waarde te monitoren. De drukkrachtopnemers moeten worden gemonteerd op een vlak, geslepen en voldoende hard oppervlak. De kracht wordt verticaal ten opzichte van de as van de kracht transducer op de bolkap toegepast.
Opties
- Geintegreerde beveiliging tegen overbelasting
- Hogetemperatuurversie met uitgebreid nominaal temperatuurbereik
- Kabelversterker met uitgang 4 ... 20 mA of 0 ... 10 V
- Overige kabellengtes