Bomba de teste de comparação hidráulica
Até 7.000 bar [100.000 psi]
Aplicações
- Prestadores de serviços de calibração e testes
- Manutenção e centros de serviço
- Para teste, ajuste e calibração de todos os tipos de instrumentos de medição de pressão
- Geração de pressão hidráulica de até 7.000 bar (100.000 psi)
Características especiais
- Manuseio ergonômico através do fuso de precisão de funcionamento interno e suave
- Reservatório de óleo integrado
- Alça estrela removível
- Conexões de teste girando livremente (ou seja, os instrumentos de medição podem ser alinhados)
- Bomba de escorva integrada para grandes volumes de teste
Descrição
Áreas de aplicação
A bomba de teste de comparação CPP7000-X serve como gerador de pressão para teste, ajuste e calibração de instrumentos de medição de pressão mecânica e eletrônica através de medições comparativas. Estes testes de pressão podem ser realizados em laboratório, oficina ou no local, no ponto de medição.
Fácil manuseio
Para uma abordagem precisa dos pontos de medição, a bomba de teste de comparação está equipada com um fuso para um controle preciso. Em particular, o funcionamento suave do fuso manual permite isso, mesmo em pressões muito altas. A CPP7000-X é ainda caracterizada pelo fuso que funciona exclusivamente dentro do corpo da bomba. Isto elimina um momento fletor desfavorável em um fuso que foi desparafusado.
Isto também tem a vantagem de que as dimensões desta bomba não mudam durante a operação devido à rotação do fuso.
Com a bomba de teste de comparação, grandes volumes de teste podem ser facilmente preenchidos e escorvados com a bomba de escorva integrada.
Operação fácil
Se conectarmos o item de teste e um instrumento de medição de referência suficientemente preciso à bomba de teste, ao acionar a bomba, a mesma pressão atuará em ambos os instrumentos. Através da comparação de dois valores medidos em um determinado valor de pressão, pode-se verificar a exatidão e/ou ajustar o instrumento de medição em teste.