Sistema de calibração para instrumentação de densidade de gás
Aplicações
- Teste totalmente automático de SF6 instrumentos de medição de densidade através de medições comparativas
- Medição simples em campo, no laboratório ou na oficina
Características especiais
- Testes totalmente automáticos de sistemas de detecção de vazamento
- Geração de pressão através de um compressor integrado
- Sensores de referência de pressão de alta precisão com uma exatidão de 0,06%
- Conceito de conexão dos itens de teste é variável
- Adequado para uma ampla gama de sistemas de detecção de vazamento
Descrição
Operação simples
O sistema de calibração modelo ACS-10 é usado para testes totalmente automatizados do SF6 gas instrumentos de medição de densidade e pressão de gases por meio de medições comparativas. Este sistema de calibração é utilizado para verificar de forma rápida e simples os instrumentos de medição mecânicos baseados na densidade e na pressão.
Verificação funcional de acordo com a regulamentação de gases fluorados
No que diz respeito à segurança dos quadros de distribuição, proteção de ativos e proteção ambiental, é comum realizar verificações funcionais dos sistemas de detecção de vazamentos regularmente. O Artigo 5 do regulamento da UE sobre gases fluorados com efeito de estufa prevê a verificação do sistema de detecção de vazamentos pelo menos a cada 6 anos se contiver mais de 22 kg [48,5 lbs] SF6 gás e o ativo elétrico foi instalado após 1 de janeiro de 2017.
Recalibração rápida de campo
Todos os componentes necessários para uma recalibração totalmente automática estão integrados neste caso de calibração. A grande tela tátil permite uma fácil configuração dos parâmetros de teste, explica passo a passo o processo de teste e permite um gerenciamento e visualização claros dos resultados históricos dos testes.