System kalibracji przyrządów do pomiaru gęstości gazu
Zastosowanie
- W pełni automatyczne testowanie przyrządów do pomiaru gęstości SF6 poprzez pomiary porównawcze
- Łatwe wykonywanie pomiarów na miejscu, w laboratorium lub warsztacie
Specjalne właściwości
- W pełni automatyczne testowanie systemów wykrywania wycieków
- Wytwarzanie ciśnienia za pomocą zintegrowanej sprężarki
- Bardzo dokładne czujniki referencyjne ciśnienia o dokładności 0,06 %
- Koncepcja zmiennego połączenia elementów testu
- Nadaje się do szerokiej gamy systemów wykrywania wycieków
Opis
Prosta obsługa
System kalibracji model ACS-10 służy do w pełni zautomatyzowanego testowania przyrządów do pomiaru gęstości i ciśnienia gazu SF6 poprzez pomiary porównawcze. Ten system kalibracji służy do szybkiego i łatwego sprawdzania mechanicznych przyrządów pomiarowych opartych na gęstości i ciśnieniu.
Kontrola działania zgodnie z przepisami F-gazowymi
W odniesieniu do bezpieczeństwa rozdzielnicy, ochrony aktywów i ochrony środowiska, powszechne jest regularne przeprowadzanie kontroli działania systemów wykrywania wycieków. Artykuł 5 rozporządzenia UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych przewiduje sprawdzanie systemu wykrywania wycieków co najmniej raz na 6 lat, jeśli zawiera on więcej niż 22 kg gazu SF6, a urządzenie elektryczne zostało zainstalowane po 1 stycznia 2017 r.
Szybka ponowna kalibracja w terenie
Wszystkie niezbędne komponenty wymagane do w pełni automatycznej ponownej kalibracji są zintegrowane w tej walizce kalibracyjnej. Duży ekran dotykowy ułatwia konfigurację parametrów kontrolnych, objaśnia krok po kroku procedurę kontroli i umożliwia przejrzyste zarządzanie i przeglądanie historii wyników kontroli.